Informații relevante
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
2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOE - Connector set
2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOE
-
Connector set
1009168
Connector set, product range: SET
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Connector set
Product family
SET
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Date comerciale
Număr articol
1009168
Unitate de ambalare
25 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
25 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AAHGAD
GTIN
4055626481364
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
45,064 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
2,22 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)