Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SACC-M 8MS-3QO-0,25-M - Connector
1441008

Connector, Universal, 3-position, Plug straight M8, coding: A, Insulation displacement connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 2.5 mm ... 5 mm

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire