Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

PRC 20/M17-6E-FC-MC 6-14 GY - Connector
1636031

Connector, Range of articles: PRC 20, design: Straight, color: black, number of positions: 7, min. conductor cross section: 0.75 mm2, max. conductor cross section: 1 mm2, rated voltage: Dreiphasig 630 V AC, rated current: 8.5 A, Connection method: Crimp connection, min. cable diameter: 6 mm, max. cable diameter: 14 mm, Setting option for release: 1. with a tool or 2. by hand

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Duo-Unlock technology for greater flexibility during installation and maintenance
Reliable use under extreme ambient conditions with high degrees of protection and impact strength
Easy handling with proven crimp connection technology
Mechanical and color coding for quick and error-free startup