UL Listed
ID de înregistrare: E221474-20240312Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 20 - 14 |
cUL Listed
ID de înregistrare: E221474-20240312Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 20 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 330887-TL3-1Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0.5 - 2.5 |