TÜV SÜD Type tested
ID de înregistrare: 704071905102-03Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 120 A | 16 - 25 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E511681-20200609Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 120 A | - 4 |