Is being prepared to meet the requirements of the CRA
Replaceable address plug for the safety address
Detalii despre produs
Note on application
Only for industrial use
Note on application
As things stand now, we are preparing the product so that, as of December 11, 2027, it will comply with the requirements of the EU Cyber Resilience Act (CRA) based on the information currently available regarding the CRA.
Product type
Storage medium
Special properties
The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Mounting type
Plug-in mounting
Număr articol
1100053
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DNA522
GTIN
4055626951362
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
19 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
17,52 g
Cod tarifar vamal
84717098
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Listed
ID de înregistrare: E238705
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită