Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - Profile
2201930

Press-drawn section housings, Screw mounting, Basic profile, profile width (internal): 72 mm, profile width (external): 75 mm, length: 111 mm, depth: 29.4 mm

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Aluminum extruded profile
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
Available in lengths from 42.5 mm ... 990 mm, can be cut to any length
Available in overall widths of 75 mm and 105 mm
EMC protection