Please observe the application note in the download area.
Product type
Lower housing part
Housing type
Component housing
Housing series
ME
Flammability rating according to UL 94
V0
Housing material
PA
Ambient conditions
Max. IP code to attain
IP20
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (depending on power dissipation)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 55 °C
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 100 °C
Relative humidity (storage/transport)
80 %
Type of PCB mount
Latching
Mounting type
DIN rail mounting
Număr articol
2853200
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ACHAAA
GTIN
4017918173081
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
370,6 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
293,49 g
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-15.0
27190601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.