Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

ME 45 UT/FE BUS/ 5 KMGY - Mounting base housing
2202690

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, tall design, with vents, width: 45.2 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm, cross connection: integrated bus connector, number of positions cross connector: 5

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs







Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option