Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Mounting base housing
2915232

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, tall design, with vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm, color: green (similar RAL 6021), cross connection: integrated bus connector, number of positions cross connector: 10+2, Bus connector: 10 parallel contacts, 2 serial contacts

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Tool-free mounting
Available in overall widths from 12.5 mm ... 90 mm, modular extension is possible
Flammability rating V0 in accordance with UL 94
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option