Informații relevante
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
Industrial AI
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
CP-HCC 4 - Coding profile
CP-HCC 4
-
Coding profile
1600027
Coding element, color: red, product range: Coding
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Coding element
Product family
Coding
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Fitting of components
Partial assembly
No
Material specifications
Color (Housing)
red (RAL 3001)
Dimensions
Pitch
-
Notes
Order information:
The packing unit (PU) refers to individual coding profiles. Six coding profiles are located on a coding star.
Date comerciale
Număr articol
1600027
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
AAHZBC
GTIN
4017918021757
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,16 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,138 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-15.0
27460401
ECLASS-13.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,001 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs