UL Recognized
ID de înregistrare: E221474-20220907Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | - 26 |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E221474-20220907Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |
UL Recognized
ID de înregistrare: E118976-20100522Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |