The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration.
General
Contact connection method: Crimp connection
Product type
Flat nut
Thread type
Pg13.5
Wrench size, counter nut
23 mm
Thread type connection side
Pg13.5
Material (Nut)
CuZn/Ni
Număr articol
1539143
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
ABQZBA
GTIN
4046356075565
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,414 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,253 g
Cod tarifar vamal
74153300
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.