cULus Recognized
ID de înregistrare: E468743-20180113| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||
Device connector front mounting, Power, 4-position, Socket, straight, M12-Standard, L-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 0.2 m, 2.50 mm2, PEX litz wire, potted, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||