cULus Recognized
ID de înregistrare: E221474-20140616| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | 26 | ||
Device connector front mounting, Universal, 12-position, Socket, straight, M12-Standard, A-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 0.5 m, 0.14 mm2, TPE litz wire, potted, this item is expected to be lead-free from Q4 2025 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | 26 | ||