cULus Recognized
ID de înregistrare: E221474-20140616| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||
Device connector front mounting, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-position, Socket, straight, M12-Push-pull external locking, D-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 3 m, 0.34 mm2, TPE litz wire, potted
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||