UL Recognized
ID de înregistrare: E118976-20100522Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 |
Device connector rear mounting, 8-position, Pin, angled, M12-SPEEDCON, coding: A, Rear mounting, M12 x 1, Solder pins, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 |