cULus Recognized
ID de înregistrare: E468743-20180113| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | 14 | ||
Device connector rear mounting, Power, 5-position, Pin, straight, M12-Standard, K-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 0.2 m, 2.50 mm2, PEX litz wire, potted, this item is expected to be lead-free from Q1 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | 14 | ||