cUL Recognized
ID de înregistrare: E118976-20100522Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E118976-20100522Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E221474-20140616Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 - 20 |