Order information: Order crimp contacts Ø 2 mm separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Flammability rating according to UL 94
V0
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Pin
Application
Signal
Number of positions
6
Direction of rotation
Standard
Connection profile
6
Number (Contact group 1)
6
Contact diameter (Contact group 1)
2 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
20 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Housing
Type
Flange housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Mounting type
Rear mounting/square flange (4x M3)
Material (Housing)
Metal
Degree of protection (plugged in)
IP67
Seal for the device
Flat gasket
Ambient conditions
Degree of protection
IP67
Număr articol
1593428
Unitate de ambalare
40 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ABRAFR
GTIN
4046356196154
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
29,45 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
27,511 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440109
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC003569
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.