cULus Listed
ID de înregistrare: E221474-20230803| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1 A | 0,5 | ||
M17, Device connector front mounting, series: M17 PRO, angled rotatable, shielded: yes, for standard and ONECLICK fast locking system, No. of pos.: 17, contact connection type: Socket, Crimp connection, flange dimensions: 28 mm x 28 mm, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1 A | 0,5 | ||