Order information: Order crimp contacts 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1.5 mm, 1 x Ø 1.5 (PE) separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Socket
Application
Signal
Number of positions
19
Direction of rotation
Standard
Connection profile
16+2+FE
Number (Contact group 1)
3
Contact diameter (Contact group 1)
1.5 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
10 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Number (Contact group 2)
16
Contact diameter (Contact group 2)
1 mm
Litz wires Max. cross section (Contact group 2)
1 mm²
Rated current Contact (Contact group 2)
8 A
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Housing
Type
Cable connector housing
Thread type
M23
Design
angled
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
GD-Zn
Material (Rotating parts)
CuZn
Material (Housing surface)
Ni
Material (Seal)
FPM (O-ring)
Seal material
FPM or NBR or EPDM
Degree of protection (plugged in)
IP67
Seal
External cable diameter
2 mm ... 14.5 mm
Seal material
NBR
Număr articol
1606740
Unitate de ambalare
8 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABRAIC
GTIN
4046356261593
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
160,437 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
153,86 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.