SACC-M12MSB-5PL - Connector
SACC-M12MSB-5PL
-
Connector
1812411
Connector, M12
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Mounting
Mounting type
M12
Product properties
Product type
Circular connector (cable-side)
Insulation characteristics
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Electrical properties
Nominal voltage U
N
48 V AC
60 V DC
Nominal current I
N
4 A
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Date comerciale
Număr articol
1812411
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
250 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AF2CFA
GTIN
4067923447479
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
13,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
13,3 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)