Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SACC-M12MS-4QO-0,34-M - Connector
1641691

Connector, Universal, 4-position, Plug straight M12, coding: A, Insulation displacement connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 3.5 mm ... 6 mm

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire