Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M SH - Connector
1404412

Connector, Universal, 12-position, shielded, Plug angled M12, coding: A, Solder connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm ... 8 mm

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
Save space – with high-pos. connectors
Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference