cULus Recognized
ID de înregistrare: E468743| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 14 | ||
Power connector, Power, 4-position, shielded, Socket straight M12, coding: S, Crimp connection, knurl material: Zinc die-cast, tin-plated, external cable diameter 6 mm ... 11 mm, without crimp contacts
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | - 14 | ||