Order contact inserts and cable clamping/shield accessories separately
Type
Cable connector housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Mounting type
Screw mounting (Pg9)
Housing material
Metal
Degree of protection (plugged in)
IP67
Seal
External cable diameter
7.5 mm ... 9.5 mm
Ambient conditions
Degree of protection
IP67
Număr articol
1602011
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABRAFA
GTIN
4046356237666
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
92,63 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
88,9 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.