Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Socket
Application
Signal
Number of positions
12
Direction of rotation
Counter direction
Connection profile
12
Number (Contact group 1)
12
Contact diameter (Contact group 1)
1 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
8 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Housing
Note
Order contact inserts separately
Type
Cable connector housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
Metal
Degree of protection (plugged in)
IP65
IP67
IP68
Seal
External cable diameter
3 mm ... 10.5 mm
Seal material
NBR
Număr articol
1600150
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABRAFA
GTIN
4046356228800
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
72,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
72,7 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.