Order contact inserts and cable clamping/shield accessories separately
Type
Coupling housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Housing material
Metal
Degree of protection (plugged in)
IP67
Număr articol
1613506
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABRAFG
GTIN
4046356400688
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
111,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
102,131 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.