RC-12P2N127300 - Crimp contact
RC-12P2N127300
-
Crimp contact
1597923
Crimp contact
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Circular connector (cable-side)
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V0
Date comerciale
Număr articol
1597923
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABRAFG
GTIN
4046356218504
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
75,96 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
75,96 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs