| Order information: | Order crimp contacts 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separately |
| Product type | Circular connector (cable-side) |
| Insulating body | |
| Note | Order information: Order crimp contacts 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separately |
| Coding | N |
| Material (Insulating body) | PA 6.6 |
| Connection method | Crimp connection |
| Contact switching type | Pin |
| Application | Signal |
| Number of positions | 9 |
| Direction of rotation | Standard |
| Connection profile | 8+1 |
| Number (Contact group 1) | 1 |
| Contact diameter (Contact group 1) | 2 mm |
| Rated current Contact (Contact group 1) | 20 A (for max. connection cross section) |
| Rated voltage Contact (Contact group 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Rated surge voltage | 1.5 kV |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Number (Contact group 2) | 8 |
| Contact diameter (Contact group 2) | 1 mm |
| Rated current Contact (Contact group 2) | 8 A |
| Rated voltage Contact (Contact group 2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| Housing | |
| Note | Order contact inserts separately |
| Type | Cable connector housing |
| Thread type | M23 |
| Design | straight |
| Type of locking | Screw locking mechanism |
| Pg screw connection | none |
| Material (Housing) | Metal |
| Degree of protection (plugged in) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Seal | |
| External cable diameter | 3 mm ... 10.5 mm |
| Seal material | NBR |
| Număr articol | 1595422 |
| Unitate de ambalare | 20 Bucată |
| Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
| Indicație | Produs la comandă (nereturnabil) |
| Cod produs | ABRAFA |
| GTIN | 4046356206648 |
| Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 93,32 g |
| Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 68,32 g |
| Cod tarifar vamal | 85366990 |
| Țara de origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS) | Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 % |