Order information: Order crimp contacts Ø 2 mm separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Flammability rating according to UL 94
V0
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Pin
Application
Signal
Number of positions
7
Direction of rotation
Standard
Connection profile
7
Number (Contact group 1)
7
Contact diameter (Contact group 1)
2 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
20 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Housing
Type
Coupling housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
GD-Zn
Material (Housing surface)
Ni
Material (Rotating parts)
CuZn
Degree of protection (plugged in)
IP67
Seal
External cable diameter
6.5 mm ... 7.5 mm
Număr articol
1594463
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABRAFG
GTIN
4046356879347
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
108 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
108 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.