Order information: Order crimp contacts Ø 2 mm separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Socket
Application
Signal
Number of positions
6
Direction of rotation
Standard
Connection profile
6
Number (Contact group 1)
6
Contact diameter (Contact group 1)
2 mm
Rated current Contact (Contact group 1)
20 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Contact group 1)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Housing
Note
Order contact inserts separately
Type
Cable connector housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
Metal
Degree of protection (plugged in)
IP65
IP67
IP68
Seal
External cable diameter
6.5 mm ... 7.5 mm
Seal material
NBR
Număr articol
1594082
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABRAFA
GTIN
4046356199551
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
75,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
67,363 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.