cULus Listed
ID de înregistrare: E221474| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1 A | - 20 | ||
M17, Coupler connector, application: Signal, series: M17 PRO, straight, shielded: yes, for standard and ONECLICK fast locking system, No. of pos.: 17, contact connection type: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 5.5 mm ... 9.5 mm, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1 A | - 20 | ||