PKB 290X4,8 - Cable tie
PKB 290X4,8
-
Cable tie
1005499
Cable tie, dimensions: L x W, 290 x 4.8 mm, color: transparent
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Cable tie
Tensile strength GRP
220 N
Dimensions
Width
4.8 mm
Length
290 mm
Material specifications
Color
transparent
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Components
halogen-free
Cable/line
Tensile strength
220 N
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (assembly)
-10 °C ... 60 °C
Resistance to UV radiation
yes
Mounting
Mounting type
Cannot be removed
Date comerciale
Număr articol
1005499
Unitate de ambalare
1.000 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod de achiziție
06
Cod produs
BE7131
GTIN
4017918012564
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,97 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,97 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
US
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)