Cable, free cable end, on Valve connector BI (11 mm)
Detalii despre produs
Product type
Sensor/actuator cable with valve connector
Connection 1
Type
free cable end
Connection 2
Type
Valve connector BI (11 mm)
Număr articol
1400726
Unitate de ambalare
5 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Cod produs
AF1DDA
GTIN
4046356513104
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
310,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
289 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %