PWR-CORD-C14-EU - Cable
PWR-CORD-C14-EU
-
Cable
1794707
C14 power supply cable for type C/E socket (EU)
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Power cable
Special properties
Length 1.83 m
Date comerciale
Număr articol
1794707
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DNN1ZZ
GTIN
4067923416567
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
239 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
184 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
TW
Clasificări
ECLASS
ECLASS-15.0
19170492
ETIM
ETIM 10.0
EC003850
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs