Conectori pentru acumulatori
BPC CABLE SEAL D16-17.8 - Cable gland
BPC CABLE SEAL D16-17.8
-
Cable gland
1586741
Cable gland, color: blue
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Connectors for energy storage
Material specifications
Color
blue
Material
Plastic (UL94 HB)
Insulating material
软胶
Cable/line
Halogen-free
yes
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Date comerciale
Număr articol
1586741
Unitate de ambalare
200 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
200 Bucată
Cod produs
ABLDBA
GTIN
4067923142183
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,04 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
4 g
Cod tarifar vamal
40169300
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)