Connecting cable, for connecting the ELR-PB-GATEWAY to an ELR W3...
Detalii despre produs
Product type
Adapter cable
Număr articol
2963572
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DK7721
GTIN
4017918911331
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
24,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
21,5 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %