Ultimele căutări
Conectare
0
Niciun produs în comparație
Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Noutăți
Navigator produse tehnologie pentru conectarea dispozitivelor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Cross Reference Search
Automate
Automatizarea clădirilor
Comunicație industrială
Edge Computing
HMI-uri și IPC-uri
PLC (controlere) și I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automatizare
Connect
Blocuri de distribuție și blocuri terminale pentru dispozitive
Blocuri terminale modulare
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat
Cablare de sistem pentru controlere
Cabluri și linii
Carcase pentru echipamente electronice
Conectori
Conectori Board-to-Board
Distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu
Sistem de testare cu fișe
Mark, assemble, and install
Accesoriile tabloului electric
Conectori sertizați
Cutii de joncțiune și carcase
Ferule
Iluminatul industrial și tehnologia de semnalizare
Imprimantă
Material de marcare
Software pentru producția de tablouri electrice
Soluții pentru stația de lucru
Unelte automate
Unelte manuale
Supply, charge, and protect
Convertoare CC/CC și invertoare CC/CA
Filtru de interferențe
Întrerupătoare de protecție
Module de redundanță
Protecție împotriva descărcărilor
Relee de protecție pentru protecția rețelei electrice
Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)
Surse de alimentare
Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică
Switch, Measure and Monitor
Afișaje de procese și dispozitive de câmp
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură
Contactor și releu de putere
Demaroare și dispozitive de comutare electronice
Module releu de siguranță și senzori
Monitorizarea energiei
Multiplexarea semnalelor I/O
Relee şi optocuploare
Industrii & Aplicații
Prezentare generală
Exemple de aplicații din practică
Interconectarea sectoarelor
ENERGIE
Energie din surse convenționale
Energie eoliană
Energie solară
Rețele de curent continuu în industrie
Sisteme de stocare a energiei în baterii
Transmiterea și distribuția energiei
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Power-to-X
INFRASTRUCTURĂ
Aplicații feroviare
Centre de date
Clădiri
MOBILITATE ELECTRICĂ
Infrastructură de încărcare
Prezentare generală
Vehicule electrice
PRODUCȚIA DE DISPOZITIVE ȘI UTILAJE
Digital Factory
Dispozitive electronice
Industria auto
Vehicule ghidate automat (VGA)
Instalația electrică
Producția de tablouri de distribuție
Producția de utilaje
MAI MULTE TEME
Agricultură
COMPLETE line
Comunicație la distanță în domeniul industrial
Conexiuni de date pentru rețele inteligente
Monitorizare video
Power Reliability
Securitate industrială
Siguranță funcțională
Companie
Prezentare generală
Phoenix Contact România
Grupul Phoenix Contact
Carieră
Cultura și atitudinea noastră
All Electric Society
Conformitate
Sustenabilitate
Istoria Phoenix Contact
Evenimente & Noutăți
Prezentare generală
Târguri și evenimente
Noutăți
Service & Asistență
Prezentare generală
Cataloage și broșuri
Contact
PLCnext Community
Informare
Întrebări frecvente
Informații pentru producătorii de dispozitive
Modificări privind produsele și scoaterea de pe piață a produselor
Consultanță și proiectare
Date de proiectare
Soluții personalizate
Date de proiectare pentru componentele circuitelor imprimate
Configuratoare
Achiziții și livrări
Servicii online
Furnizarea datelor
Serviciu de mostre
Instalare și operare
Servicii pentru soluții de marcare
Product Security Incident Response Team
Contul meu Phoenix Contact
Conectare / Înregistrare
Beneficiile înregistrării
Listele mele de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
CA-17F1N8A8504X - Cable connector
CA-17F1N8A8504X
-
Cable connector
1243699
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Order information:
Order 17 x 1 mm crimp contacts separately
Product properties
Product type
Circular connector (cable-side)
Connector
Connection 1
Head design
Socket
Insulating body
Note
Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately
Coding
N
Material (Insulating body)
PA 6.6
Connection method
Crimp connection
Contact switching type
Socket
Application
Signal
Number of positions
17
Direction of rotation
Standard
Connection profile
17
Number (Signal contacts)
17
Contact diameter (Signal contacts)
1 mm
Litz wires Min. cross section (Signal contacts)
0.06 mm²
Litz wires Max. cross section (Signal contacts)
1 mm²
Rated current Contact (Signal contacts)
8 A (for max. connection cross section)
Rated voltage Contact (Signal contacts)
48 V AC
74 V DC
Rated surge voltage
1.5 kV
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Housing
Type
Cable connector housing
Thread type
M23
Design
straight
Type of locking
Screw locking mechanism
Pg screw connection
none
Material (Housing)
CuZn (Rotating parts)
GD-Zn (Die-cast parts)
Material (Screw connection)
CuZn
Degree of protection (plugged in)
IP67
Seal
External cable diameter
10 mm ... 14.5 mm
Seal material
FPM
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
Date comerciale
Număr articol
1243699
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ABRAEA
GTIN
4063151402730
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
88,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
85,012 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ETIM
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
SF-10KS0,06-1,00
-
Crimp contact
1241922
CA-Z0077X
-
Metal protective cap
1245447
RF-Z0014
-
Color coding
1620588
RF-Z0015
-
Color coding
1620592
RF-Z0016
-
Color coding
1620593
SF-Z0028
-
Torque screwdriver
1607456
SF-Z0027
-
Hook wrench
1607455
RF-Z0003X
-
Square mounting flange
1242369
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
Plastic protective cap
1577206
Asistență produs