For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Număr articol
2300915
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
DK2AZZ
GTIN
4017918991296
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
4.800 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
4.800 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %