For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Număr articol
2306553
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Cod produs
DK2AZZ
GTIN
4017918962937
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,608 kg
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
2,608 kg
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
SK
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %