Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Master cable ring
1503360

Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 15-pos., 12 x 0.50 mm2 and 3 x 1.00 mm2, length: 50 m

Detalii despre produs








Produse compatibile