UL Recognized
ID de înregistrare: E221474-20220907| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Device connector front mounting, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, Socket, straight, M12, A-coding, on free cable end, Cable connection, cable length: 10 m, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||