DR-FLEX - Building management system
DR-FLEX
-
Building management system
1394057
Emalytics Controller license for flex driver
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Building management system
Area of application
Building technology
System properties
Type of software
On-premises
Intended use for the software
Automation
Engineering
License information
Type of license
Driver license
License duration
not relevant
Functionality
Integrated function
Analysis
Data acquisition
Diagnostics
Startup
Communication
Configuration
Project planning
Simulation
Supported controller
ILC 2050 BI
Number of clients
nicht relevant
System requirements
Operating system
Windows® 10
Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
Windows® Server 2012 Standard
Windows® Server 2012 R2 Standard
Processor
Intel® Xeon® E5-2640 2.5 GHz (or higher)
Hard disk memory
min. 4 GByte (more recommended depending on the archiving requirements)
Main memory (RAM)
min. 1 GByte
Interfaces
1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45
Languages supported
German, English
Screen resolution
1024 x 768 pixel(s) ,or higher
Date comerciale
Număr articol
1394057
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRHBAA
GTIN
4063151775919
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
22,22 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
22,22 g
Țara de origine
Informațiile privind țara de origine sunt furnizate odată cu livrarea.
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27242590
ETIM
ETIM 9.0
EC001435
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
ILC 2050 BI
-
Controller
2403160
Asistență produs