IS-URKN/S - Bridge bar isolator
IS-URKN/S
-
Bridge bar isolator
3002005
Bridge bar isolator, color: copper-colored
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Bridge
Material specifications
Color
copper-colored
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Date comerciale
Număr articol
3002005
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Cod produs
BE1ZWX
GTIN
4017918107260
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,412 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,412 g
Cod tarifar vamal
85472000
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)