12 V DC ... 30 V DC (Labeled operational voltage is 12 … 30 V DC)
Max. current consumption
0.7 A (24 V DC)
Typical current consumption
0.53 A (24 V DC)
Power supply
Connection method
Screw connection
Conductor cross-section, rigid
0.14 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section, flexible
0.14 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section AWG
28 ... 16
Stripping length
7 mm
Interfaces
1x DP++
2x USB 3.0
2x COM ports
Network
2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45
LAN chipset
Intel® I210-AT
External dimensions
Width / Height / Depth
99 mm / 92 mm / 46 mm
Ambient conditions
Degree of protection
IP30
Ambient temperature (operation)
0 °C ... 50 °C (with 0.5 m/s airflow)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)
5 % ... 85 % (non-condensing)
Shock
15g, 11 ms in accordance with IEC 60068-2-27
Vibration (operation)
1g, according to EN 60068-2-6
Mounting type
DIN rail mounting
Număr articol
1138374
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRBABA
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,95 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
754 g
Țara de origine
Informațiile privind țara de origine sunt furnizate odată cu livrarea.
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211515
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Diboron trioxide|1303-86-2(nr. CAS: Nu corespunde)
Lead monoxide (lead oxide)|1317-36-8(nr. CAS: Nu corespunde)