FBP-3/6SL - Blind plug
FBP-3/6SL
-
Blind plug
1090788
Blind plug, number of positions: 6, color: transparent
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Blind plug
Product family
FAME 3 SL
Number of positions
6
Insulation characteristics
Overvoltage category
III
Dimensions
Width
74.1 mm
Height
65 mm
Depth
32 mm
Material specifications
Color
transparent
Flammability rating according to UL 94
V0
Insulating material group
I
Insulating material
PVC
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Date comerciale
Număr articol
1090788
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE6113
GTIN
4055626902029
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
42,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
22,222 g
Cod tarifar vamal
39162000
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,217 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs