Conectori pentru medii dificile
HC-M-ADP-EMC - Adapter
HC-M-ADP-EMC
-
Adapter
1420486
Adapter, application: Shield adapters
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Adapter
Application
Shield adapters
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Date comerciale
Număr articol
1420486
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7ACZ
GTIN
4055626225272
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
20,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
20,7 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
AT
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)