Protection against electric shock must be ensured by the user. The continuity of the PE connection must be verified and satisfied by the user. The PE connection must be implemented equilaterally.
Application
Adapter for DIN rail mounting frame
Material
PA
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
Număr articol
1424342
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7AHZ
GTIN
4055626370798
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
20,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
20 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %